Specificare la giusta soluzione di guarnizione remota destro e il fluido di riempimento
Quando un'applicazione funziona a pressioni inferiori alla pressione atmosferica (14,7 psia [1 bar-a]), è importante specificare il corretto sistema di guarnizione remoto e montarlo correttamente per misurare il livello in modo accurato e affidabile. In caso contrario, si provocherà una deriva in uscita o un guasto completo del sistema di misura della pressione.