Misura di livello nei serbatoi di fluido di scarico diesel (DEF) nei data center

Monitora l'inventario DEF per supportare il funzionamento conforme del generatore e la disponibilità dell'alimentazione di riserva.

Level Measurement in Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tanks in Data Centers

Panoramica sulle applicazioni

I serbatoi DEF (Diesel Exhaust Fluid) immagazzinano il fluido richiesto dai generatori di riserva dotati di sistemi di controllo delle emissioni. Mantenere la visibilità sulle scorte DEF aiuta gli operatori a supportare il funzionamento conforme del generatore, ridurre il rischio di interruzioni impreviste dell'alimentazione di riserva e migliorare la disponibilità complessiva dell'alimentazione di riserva durante le interruzioni della rete elettrica.

 

 

Problemi principali della gestione dei serbatoi DEF dei data center

  • Scorte DEF troppo basse possono limitare il funzionamento del generatore, nonostante un'adeguata disponibilità di combustibile.
  • Quantità di DEF insufficienti possono creare rischi di conformità e influire sulla disponibilità dell'alimentazione di riserva.

 

Vantaggi della misura di livello 

  • Consente di avere visibilità sui livelli delle scorte DEF.
  • Riduce il rischio di interruzioni impreviste dell'alimentazione di riserva.
  • Supporta il funzionamento conforme del generatore durante interruzioni prolungate.

Domande frequenti

Il fluido di scarico diesel è utilizzato dai generatori dotati di sistemi di controllo delle emissioni. Viene consumato durante il funzionamento del generatore e contribuisce a supportare un funzionamento conforme durante gli eventi di alimentazione di riserva.

Un data center può avere a disposizione una quantità sufficiente di gasolio, ma scorte DEF troppo basse possono comunque influire sul funzionamento del generatore. Il monitoraggio delle scorte DEF aiuta gli operatori ad avere visibilità su un materiale di consumo critico e necessario per la disponibilità dell'alimentazione di riserva. 

La misura di livello aiuta gli operatori a individuare tempestivamente le condizioni di livello delle scorte troppo basso, a programmare il rifornimento in modo proattivo e a mantenere la visibilità sui fluidi a supporto dei sistemi di alimentazione di riserva. 

La visibilità costante sulle scorte aiuta gli operatori a monitorare i livelli di DEF senza affidarsi esclusivamente a ispezioni manuali periodiche, migliorando la consapevolezza dello stato delle scorte e supportando operazioni più proattive. 

Non esiste un'unica tecnologia più indicata per qualsiasi installazione. Il radar non contattivo è comunemente utilizzato per il monitoraggio continuo dell'inventario DEF, poiché garantisce la misura del livello senza contatto con il fluido. In molti serbatoi DEF in polietilene e in stile IBC, il radar può anche rilevare il livello attraverso il tetto in plastica del serbatoio semplificando l'installazione, evitando penetrazioni nel serbatoio e riducendo l'esposizione alla cristallizzazione del DEF. Laddove siano richiesti allarmi di livello troppo alto o troppo basso indipendenti, è possibile utilizzare anche dispositivi di livello a punto.