Soluzioni di illuminazione industriale per raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità della produzione di birra

Taglia i costi operativi e riduci al minimo il consumo di energia per l'illuminazione del birrificio.

Reduce operating costs and minimize energy consumption around lighting at your brewery.

Strumentazione di misurazione per un'illuminazione ottimizzata nella produzione di birra

L'energia utilizzata in un birrificio non si limita alla produzione di vapore e al riscaldamento dell'acqua. La spesa elettrica totale annuale per un birrificio da 10.000 barili l'anno spesso varia tra i 35.000 e i 45.000 Euro, contribuendo così a una parte significativa dei costi operativi di un birrificio. Una spesa per i servizi di pubblica utilità che spesso riceve un'attenzione minima, ma che può avere un grande impatto sulla sostenibilità, è l'illuminazione. Per molti birrifici, l'aggiornamento del sistema di illuminazione può far risparmiare dal 30% al 40% sui consumi di energia per l'illuminazione. I dispositivi di illuminazione a LED Appleton™ Industrial Mercmaster™ Connect con l'applicazione per l'illuminazione connessa a Plantweb Insight™ sono una soluzione eccellente per ridurre i costi dell'illuminazione e allo stesso tempo consentono a un birrificio di utilizzare l'illuminazione in modo più economico grazie al monitoraggio delle modalità di funzionamento.