Misura della temperatura in torrefazioni rotanti

Temperature Measurement in Rotating Roasters

Migliorate rendimento e qualità del processo con i trasmettitori di temperatura

Per mantenere la qualità dei prodotti tostati è importante disporre di misure di temperatura accurate e affidabili. Storicamente, sono stati usati anelli a slitta per misurare la temperatura nelle torrefazioni rotanti. Gli anelli si possono ossidare nel tempo e la sostituzione richiede lo spegnimento e l'ispezione della torrefazione. Per misurare la temperatura superficiale della torrefazione è possibile utilizzare i trasmettitori di temperatura wireless 648 Rosemount™ accoppiati con i sensori di temperatura 214C Rosemount. I trasmettitori comunicano le letture della temperatura al sistema di controllo per contribuire a mantenere la qualità del prodotto ed evitare un arresto del processo che sarebbe necessario con l'uso di anelli. Inoltre, questa soluzione migliora notevolmente il rendimento del processo e diminuisce i costi di manutenzione.