Migliora il processo di purificazione con una strumentazione avanzata
Domande frequenti
I parametri di processo critici (CPP) più comuni sono la portata istantanea, la pressione della colonna/circuito, la conduttività (per il tracciamento di tampone/gradiente), l'assorbanza UV (per il rilevamento dei picchi e il pooling), la temperatura e, occasionalmente, il pH in punti strategici. Il monitoraggio congiunto di questi elementi consente di ottenere frazioni scalabili affidabili e di elevata purezza.
La misurazione del pH è importante quando la chimica dei tamponi influisce sul legame e sull'eluizione. Mantenere il pH entro un intervallo ristretto garantisce la stabilità del prodotto e risultati di separazione costanti.
Il controllo preciso della portata contribuisce a garantire tempi di ritenzione costanti e un comportamento di separazione prevedibile. Una portata stabile migliora anche la riproducibilità e supporta un ridimensionamento più agevole.