La serie G offre prestazioni a effetto Coriolis con un design compatto
I componenti compatti e leggeri sono essenziali per skid OEM con design adatto per ridurre l'ingombro, semplificare il trasporto e ridurre al minimo i costi d'installazione. I misuratori di portata e densità Micro Motion™ Serie G a effetto Coriolis sono progettati per spazi ristretti, consentono una più facile integrazione e riducono i requisiti strutturali e i costi dei materiali. Il design piccolo e leggero supporta architetture di skid modulari, migliorando la mobilità, la scalabilità e la flessibilità complessiva del sistema.
A differenza delle tecnologie di misurazione della portata volumetrica precedenti, i misuratori a effetto Coriolis misurano direttamente la portata massica, eliminando gli errori causati da variazioni di densità, temperatura o pressione. La serie G offre una misurazione della portata massica accurata, insieme a misurazioni di densità e temperatura in tempo reale, riducendo la necessità di strumentazione aggiuntiva. Il risultato è un migliore controllo dei processi, maggiore efficienza e minore manutenzione in una soluzione compatta ed economica, ideale per i sistemi montati su skid.