Strumentazione di misura per le biotecnologie

Mantieni l'integrità del processo, semplifica la convalida e soddisfa gli standard normativi con una strumentazione di misura che supporta una produzione biotecnologica affidabile e di alta qualità.

Promuovi una produzione biotecnologica scalabile e conforme

Nel panorama biotecnologico odierno, le organizzazioni devono muoversi rapidamente, innovare con fiducia e sostenere rigorosi standard di qualità. Emerson supporta queste esigenze con strumentazione di misura avanzata e con l'esperienza nel settore necessaria per ottimizzare i processi critici, proteggere la sterilità e rispettare i rigorosi requisiti normativi. Le nostre soluzioni forniscono dati accurati e affidabili che garantiscono una qualità costante del prodotto e accelerano le tempistiche di sviluppo, consentendoti di portare sul mercato terapie innovative più rapidamente.​

Processi biotecnologici​

Risorse​ ​ ​

Domande frequenti

La misurazione accurata garantisce un controllo preciso delle condizioni del bioreattore, della preparazione del tampone, della cromatografia e delle fasi di filtrazione. Quando parametri come pH, ossigeno disciolto e portata vengono misurati in modo affidabile, i bioprocessi ottengono una resa più elevata, una variabilità ridotta e una migliore riproducibilità dallo sviluppo alla scala commerciale.

Il design igienico utilizza superfici bagnate in acciaio inossidabile lucidato, connessioni sanitarie e materiali biocompatibili in grado di resistere alle procedure clean in place e steam in place. Questo approccio aiuta a mantenere la sterilità, riduce il rischio di contaminazione, semplifica la convalida e si allinea ai requisiti delle buone pratiche di fabbricazione nelle strutture biotecnologiche.

La diagnostica avanzata e la verifica riducono i tempi di inattività fornendo ai team di biotecnologie informazioni chiare sulle prestazioni degli strumenti prima che i problemi influiscano sulla produzione. Identificando tempestivamente le anomalie e convalidando l'affidabilità delle misurazioni durante il funzionamento, le strutture evitano arresti non pianificati, proteggono la qualità del prodotto, migliorano la disponibilità delle apparecchiature e mantengono prestazioni coerenti pronte per le GMP durante i passaggi critici del bioprocesso.

Fattori importanti includono l'accuratezza della misura, la compatibilità con le procedure clean in place e steam in place, l'idoneità dei materiali, il tempo di risposta, il tipo di connessione al processo, la frequenza di taratura e l'integrazione con le piattaforme di automazione. La selezione del sensore giusto aiuta a garantire la stabilità del processo a lungo termine e l'affidabile funzionamento GMP.