Strumentazione di misura per colture cellulari​

Ottieni prestazioni di coltura cellulare costanti e di alta qualità rafforzando il controllo di processo, riducendo al minimo la deriva da batch a batch e supportando una scalabilità affidabile.​

Strumentazione di precisione per una crescita cellulare ottimizzata

Flow Measurement​
Dissolved Oxygen Measurement​
pH Measurement​
Level Measurement​
Temperature Measurement​
Pressure Measurement​
Gas Analysis Measurement​

Risorse

Domande frequenti

I produttori devono valutare l'accuratezza della misura, il tempo di risposta, il design igienico, la compatibilità con i sistemi CIP/SIP, le esigenze di taratura e l'integrazione con i sistemi di automazione. Questi elementi garantiscono un funzionamento stabile, la conformità alle norme GMP e prestazioni coerenti in tutte le fasi del bioprocesso.​

Misure accurate e ripetibili aiutano a mantenere condizioni come pH, temperatura, ossigeno disciolto e livelli dei nutrienti a valori ottimali. Ciò riduce la variabilità, supporta una crescita controllata e migliora la qualità complessiva dei batch nei processi biotecnologici.​

Gli strumenti di diagnostica e verifica integrati identificano tempestivamente le anomalie, convalidano le prestazioni della strumentazione durante il funzionamento e aiutano a prevenire i problemi prima che interrompano la produzione. In questo modo si riducono al minimo gli arresti non pianificati e si protegge la qualità del prodotto.​