Strumentazione di misura per la filtrazione

Ottimizza l'efficienza della filtrazione per ridurre la variabilità, migliorare la rimozione del particolato e aumentare la resa del prodotto nelle procedure critiche di filtrazione.

Ottimizza i processi di filtrazione con la strumentazione di misura

Misurazione della portata
Misurazione della pressione differenziale
Misura della portata di vapore
Misurazione della temperatura

Domande frequenti

Le procedure di filtrazione richiedono generalmente accuratezza e ripetibilità elevate, perchè gli operatori possano mantenere portate istantanee stabili e controllare la pressione transmembrana (TMP). Anche piccoli errori di misura possono spostare pressione o portata, portando a una qualità del prodotto non costante o a una riduzione della durata dei filtri. Gli strumenti che forniscono misurazioni precise a bassa portata, letture di pressione coerenti e una deriva minima nel tempo aiutano a mantenere ogni batch uniforme e garantiscono che il sistema di filtrazione funzioni in modo efficiente e affidabile.

La pressione differenziale tra il lato alimentazione e il lato permeato indica la resistenza incontrata dal filtro. Un aumento della pressione differenziale è spesso indice di incrostazioni o ostruzioni e aiuta gli operatori a capire quando regolare la portata, ridurre il flusso o sostituire i filtri prima che la qualità del prodotto ne risenta.

La pressione transmembrana è la differenza di pressione attraverso la membrana del filtro. Determina la velocità con cui il fluido passa attraverso la membrana e la velocità con cui una membrana si intasa. Una pressione transmembrana stabile è fondamentale per cicli di filtrazione prevedibili, recupero costante del prodotto e maggiore durata del filtro.

La durata dei filtri è influenzata dai picchi di pressione transmembrana, rampe di flusso aggressive, oscillazioni di temperatura, alto contenuto di particelle solide e condizionamento improprio del tampone. Transizioni di processo fluide e limiti di esercizio ben controllati estendono notevolmente l'uso dei filtri.