Garantisci l'integrità operativa nella produzione farmaceutica
La produzione farmaceutica richiede precisione, affidabilità e una conformità rigorosa alle normative. Emerson offre la strumentazione di misura avanzata e le competenze del settore necessarie per aiutarti a garantire qualità, conformità GMP e uniformità batch-to-batch. Le nostre soluzioni innovative ottimizzano i processi, riducono i rischi operativi e accelerano il time-to-market, consentendo di rimanere al passo nel panorama farmaceutico in rapida evoluzione di oggi.
Processi della produzione farmaceutica
Coltura cellulare
Cromatografia
Filtraggio
Risorse
Domande frequenti
Una misura accurata è fondamentale per garantire l'integrità operativa, prevenire la contaminazione e soddisfare i rigorosi standard normativi come le linee guida FDA ed EMA. Una strumentazione affidabile supporta il rilascio in tempo reale, riduce i tempi di inattività e migliora l'efficienza in processi come la preparazione della soluzione tampone, la fermentazione, la cromatografia e le operazioni clean in place.
Le moderne tecnologie di misura integrano un design igienico e funzioni di verifica avanzate, come Smart Meter Verification (SMV), per garantire che gli strumenti rimangano calibrati e conformi. In tal modo si riducono al minimo i rischi, si supporta l'integrità dei dati per gli audit e si aiutano i produttori a ottenere una qualità costante e un time-to-market più rapido.
Poiché ottimizza l'utilizzo delle risorse e riduce gli sprechi, la strumentazione avanzata consente di stabilire operazioni sostenibili. Funzionalità quali la diagnostica predittiva e il monitoraggio in tempo reale aiutano a ridurre al minimo il consumo di energia, prolungano la durata delle apparecchiature e supportano iniziative di produzione ecologica senza per questo compromettere la conformità o la qualità del prodotto.
La strumentazione di misura fornisce dati accurati e tracciabili a supporto della conformità ai requisiti normativi. I sistemi avanzati includono anche strumenti di diagnostica e verifica integrati che mantengono la calibrazione e impediscono la manipolazione dei dati, garantendo l'integrità dei dati durante l'intero processo di produzione.
La produzione continua si basa su un controllo preciso delle variabili di processo. Gli strumenti di misura forniscono letture accurate di portata, pressione e temperatura, consentendo le regolazioni automatiche e offrendo una qualità del prodotto costante in tempo reale senza interruzioni dei batch.
I produttori devono valutare fattori quali accuratezza, conformità agli standard del settore, design igienico, facilità di calibrazione e integrazione con i sistemi digitali. La scelta di strumenti che soddisfano i requisiti GMP e FDA garantisce affidabilità e conformità alle normative.