Misurazioni sicure, affidabili e accurate del bitume

Capire perché è importante scegliere l'antenna radar corretta per la misurazione del bitume

Klaipeda Lithuania 2023-08-22

Importanza della progettazione dell'antenna in applicazioni difficili

Il bitume è un liquido viscoso e altamente adesivo che può anche essere considerato semi-solido. È una delle applicazioni più difficili per qualsiasi sistema di misura di livello. Sebbene sia la migliore soluzione per il monitoraggio dei livelli di bitume, la tecnologia radar senza contatto pone una grande domanda su quale specifica tecnologia radar utilizzare. La tecnologia radar digitale ad alta larghezza di banda Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) in combinazione con un'antenna parabolica si è rivelata la soluzione incontrastata per applicazioni così impegnative.

Il trattamento del segnale digitale implica una catena di segnale non distorta, che mantiene anche l'accuratezza radar grazie all'assenza di moduli di ingresso analogici. La tecnologia FMCW a larghezza di banda elevata protegge la precisione e la stabilità della temperatura, il che è importante per misure affidabili e accuratezza costanti. Il design ad antenna parabolica ha dimostrato di essere la migliore tecnologia di antenna per una misura di livello marina robusta e affidabile, evidente in applicazioni difficili come il bitume.