Importanza dell'antenna radar sui serbatoi marini
Che si tratti di un prodotto o di una petroliera chimica, la soluzione utilizzata per misurare i livelli nei serbatoi richiede la capacità di gestire le proprietà fisiche e chimiche del liquido e, cosa più importante, di farlo con una tecnologia sicura e affidabile. Qualsiasi tecnologia radar di successo deve essere in grado di raccogliere ed elaborare segnali molto deboli riflessi dal liquido. I liquidi trasportati da petroliere marine hanno proprietà fisiche e chimiche diverse, rendendoli più o meno riflettenti a seconda della loro costante dielettrica, il che pone un'elevata domanda su qualsiasi radar.
È fondamentale comprendere l'importanza di disporre di un radar digitale con ampia larghezza di banda, Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) in combinazione con un'antenna parabolica. Il trattamento del segnale digitale implica una catena di segnale non distorta, mentre la tecnologia FMCW con ampia larghezza di banda salvaguarda la precisione e la stabilità della temperatura. Il design dell'antenna parabolica ha dimostrato di essere la tecnologia più adatta per una misura di livello marina robusta e affidabile.