Importanza di un level gauging robusto e preciso nelle operazioni su petrolio greggio

Perché è importante scegliere l'antenna radar corretta quando si effettuano misurazioni sulle petroliere

Importance of Robust and Precise Level Gauging in Crude Oil Operations

Ottieni operazioni sicure ed efficienti sulle petroliere

Che si tratti di una VLCC o di una petroliera Handysize, la soluzione utilizzata per misurare i livelli delle cisterne richiede capacità precise a lunga distanza e, soprattutto, una tecnologia sicura e affidabile. È fondamentale scegliere un radar progettato per resistere alle condizioni ambientali marine più difficili e che abbia, inoltre, la capacità di elaborare segnali deboli provenienti da turbolenze o dalla schiuma che ricopre il liquido nel serbatoio. Il petrolio greggio può essere diverso e avere proprietà chimiche differenti che lo rendono più o meno riflettente, a seconda della sua costante dielettrica. Questo mette in difficoltà qualsiasi radar. È pertanto fondamentale comprendere l'importanza di installare un radar digitale ad ampia larghezza di banda Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) in combinazione con un'antenna parabolica. Il trattamento del segnale digitale implica una catena di segnale non distorta, mentre la tecnologia FMCW con ampia larghezza di banda salvaguarda la precisione e la stabilità della temperatura. Il design dell'antenna parabolica ha dimostrato di essere la tecnologia di antenna più idonea.