Resistere a condizioni difficili dell'impianto per valutare le condizioni dei cuscinetti
Le lastre in acciaio vengono riscaldate nelle fornaci a 1.200 gradi Celsius prima di essere schiacciate nelle piastre di acciaio. Gli operatori possono perdere la produzione e incorrere in costi di riparazione durante fermi del lavoro a causa di cuscinetti surriscaldati sui rulli di backup che fanno parte del processo. I monitor cablati rigidi non sono pratici per l'uso in queste applicazioni a causa di calore estremo, acqua, olio e grasso. Una rete wireless robusta e auto-organizzante con trasmettitori di temperatura wireless Rosemount™ 648 è in grado di resistere a queste condizioni di caldo e sporco fornendo al contempo dati di temperatura accurati utilizzati per valutare facilmente lo stato dei cuscinetti e prevenire arresti.