Misurazione della portata per la distribuzione della polpa minerale agli alimentatori idrociclone

Eliminazione del ritorno del materiale più grossolano al mulino e misura di portata ripetibile nell'estrazione di oro

Flow Measurement for Mineral Pulp Distribution to Hydrocyclone Feeders

Misura affidabile per alto contenuto di solidi e portata di liquidi con sospensioni solide

Il trattamento dei minerali comporta il dimensionamento o la separazione delle dimensioni delle particelle per screening o classificazione. Gli idrocicloni sono un tipo di apparecchiatura di classificazione che può essere utilizzata nei liquidi con sospensioni solide per separare le particelle grosse e sottili in base alle dimensioni e alla densità. La portata verso l'idrociclone è una miscela di liquidi con sospensioni solide variabili che può essere molto difficile da gestire per la maggior parte delle tecnologie di portata a causa dell'elevato contenuto di solidi.

Grazie alla più recente tecnologia di elaborazione del segnale avanzata, il trasmettitore Rosemount 8782 e il sensore MS sono in grado di stabilizzare un segnale di portata di processo altrimenti rumoroso senza compromettere la capacità di risposta. L'elaborazione avanzata del segnale e la diagnostica in tempo reale garantiscono sicurezza di misurazione e la capacità di controllare automaticamente il circuito. Ciò consente di migliorare la qualità del prodotto, ridurre il costo delle materie prime e ridurre al minimo gli sprechi e le rilavorazioni.