Misurazione del livello nei contenitori in plastica dell'industria mineraria​

Controllo accurato dell'inventario con sensori di livello radar per garantire che le operazioni funzionino senza problemi

Level Measurement in Plastic Totes from the Mining Industry​

Processi efficienti ed eliminazione di processi manuali​

I contenitori in plastica vengono utilizzati per contenere una varietà di materiali liquidi in spazi limitati in diversi settori industriali, come quello metallurgico e minerario. Spesso vi sono aperture limitate per la strumentazione e richiedono agli operatori dell'impianto di eseguire processi manuali.

Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 fornisce un controllo accurato dell'inventario per garantire che i processi funzionino senza problemi. Utilizza una tecnologia radar senza contatto, quindi non ha bisogno di alcun contatto con i mezzi e le onde radar penetrano facilmente il tetto in plastica del serbatoio. Inoltre, la sua tecnologia radar senza contatto non richiede una connessione al serbatoio (o l'apertura del serbatoio) e la sua forma compatta la rende adatta per l'installazione in applicazioni con spazio limitato.​