Misurazione accurata non influenzata dalle condizioni di processo
I serbatoi di liquidi con sospensioni solide contengono un mix di scorie e acqua, che deve essere immagazzinato per il trasferimento e lo smaltimento. Questi serbatoi sono di norma dotati di agitatori che impediscono ai solidi di depositarsi sul fondo del serbatoio.
La misura di livello può aiutare a monitorare con precisione l'interno di questi serbatoi per evitare tracimazioni e garantire processi efficienti. Il trasmettitore radar di livello e portata Rosemount 1208 utilizza una tecnologia radar non contattiva, affidabile, facile da usare e che non viene influenzata dalle condizioni di processo (come la turbolenza generata dagli agitatori).