Misura di livello nei serbatoi dell'ispessitore nell'industria mineraria​

Garantisci un monitoraggio affidabile dei serbatoi dell'ispessitore, evita le tracimazioni e ottimizza i processi

Level Measurement in Thickener Tanks from the Mining Industry​

Sensore di livello accurato e compatto per i serbatoi dell'ispessitore​

Nei processi di ispessimento, il liquido e le particelle solide vengono separati per gravitazione. I solidi in sospensione si depositano sul fondo del serbatoio e formano una polpa spessa, mentre il liquido trabocca in una vasca. I solidi vengono estratti dal fondo come una polpa ispessita da un'uscita al centro del serbatoio. ​

Il trasmettitore di livello e di portata radar Rosemount 1208 utilizza la funzione senza contatto e produce misure di livello affidabili del serbatoio dell'ispessitore, contribuendo così a evitare tracimazioni e rendendo i processi più efficienti negli impianti. Il Rosemount 1208 è dotato di una custodia in PVDF compatta e robusta, che resiste alle condizioni esterne, mentre la sua innovativa tecnologia radar non viene influenzata dalle condizioni di processo.​