Maggiore efficienza grazie alla tecnologia a radar non contattivo
Le acque reflue generate dagli impianti minerari sono spesso ricche di acidi, sali caustici, metalli pesanti e minerali. L'uso più comune delle vasche di evaporazione nell'industria mineraria è per il contenimento e la riduzione delle acque reflue. Ridurre il volume dell'acqua rilasciata da un'operazione di fratturazione idraulica o di estrazione di gas naturale mediante l'evaporazione può ridurre in modo significativo i costi di smaltimento. Pertanto, è importante controllare correttamente il tasso di evaporazione per garantire il giusto volume di materiale nella vasca.
Il trasmettitore di livello Rosemount 1208 utilizza la tecnologia radar a 80 GHz per garantire misure accurate e affidabili. Con la tecnologia FMCW Fast Sweep, il trasmettitore esegue una scansione continua della superficie con frequenze variabili, producendo una misura del livello molto più accurata e affidabile rispetto alle tecnologie tradizionali. Il radar non contattivo è stato anche studiato appositamente per essere collegato al controllore Rosemount 3490 e lavorare insieme come sistema di controllo remoto automatizzato.