Monitora l'olio di lubrificazione nei frantoi per l'estrazione mineraria per ridurre i tempi di fermo

Maggiore affidabilità dei frantoi con il rilevamento in tempo reale della contaminazione dell'olio mediante la misura della densità a effetto Coriolis

An industrial spreader in the process of work. The process of pouring rock piles.

Monitoraggio in tempo reale ed economico dell'olio lubrificante con Micro Motion™ Serie G

La contaminazione dell'olio di lubrificazione è una delle principali cause di usura dei frantoi, tempi di fermo degli impianti non pianificati e costi di manutenzione elevati nelle operazioni minerarie. Il monitoraggio continuo è essenziale per proteggere le apparecchiature e mantenere una produzione costante.

I misuratori Micro Motion™ Serie G a effetto Coriolis forniscono misurazioni della densità in tempo reale per rilevare i cambiamenti nelle condizioni dell'olio e dedurre la contaminazione senza affidarsi a costosi test di laboratorio periodici. Ciò consente agli operatori di identificare i problemi in anticipo e intervenire prima che si verifichino guasti.

Con il monitoraggio online dell'olio, gli operatori possono ridurre i tempi di fermo, prolungare la durata dei frantoi e ottimizzare i programmi di manutenzione in base alle condizioni effettive. La Serie G, compatta e facile da integrare, offre prestazioni affidabili in ambienti difficili, riducendo al contempo i costi operativi totali.