Background
Settore metallurgico e minerario

La misura di livello radar ottimizza gestione dell'inventario e sicurezza del personale in un cementificio

Risultati

  • Riduzione dei costi operativi grazie ai dati in tempo reale sui livelli di prodotto e all'implementazione di una gestione delle scorte efficace.
  • Maggiore sicurezza del personale grazie all'eliminazione delle ispezioni manuali.
  • Risparmi prodotti dalla riduzione dei costi di manutenzione e logistica.
Fallback image
Immagine 1.

Trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 5408 installato sulla parte superiore del serbatoio di sabbia

 

 

 

"Grazie al radar non contattivo a lettura rapida abbiamo ridotto i tempi di manutenzione. Questo ci porta un risparmio reale. Si sposa alla perfezione con il nostro nuovo progetto chiamato "Plant of the Tomorrow" che estenderemo a tutto il mondo".

Tadeusz Ziencikiewicz 

Automation Department Manager

Fallback image
Immagine 2.

Grazie alla tecnologia Smart Echo Supervision, il trasmettitore di livello Rosemount 5408 identifica tutti gli elementi all'interno del serbatoio e distingue automaticamente la superficie del prodotto da tracciare

Cliente

Holcim Group (Polonia)

Applicazione

Serbatoi di sabbia in un cementificio

Problema

Holcim è leader globale nelle soluzioni edilizie innovative e sostenibili. I prodotti da costruzione e le materie prime che offre sono scelti con cura per ridurre al minimo l'impatto del carbonio e, una volta acquistati, vengono conservati in serbatoi o silos presso le sue strutture. Per produrre cemento, usano sabbia che viene fornata e riscaldata a 80-90 ºC (176-194 ºF) in serbatoi di stoccaggio in condizioni difficili, comprese atmosfere molto polverose. Queste condizioni causavano problemi con la strumentazione di misura utilizzata prima dell'installazione della tecnologia di misura di livello Rosemount™. Le sfide che la struttura ha dovuto affrontare includevano:

  • Misure inaffidabili e mancanza di dati in tempo reale: la precedente strumentazione di misura forniva misure non coerenti a causa della natura del prodotto e dell'atmosfera polverosa. Questo ostacolava l'acquisizione di informazioni complete sull'inventario e impediva una pianificazione efficace che evitasse situazioni di esaurimento delle scorte. Inoltre, l'utilizzo di tecnologie di misura poco affidabili faceva aumentare le operazioni di manutenzione dell'impianto, rendendole più costose e riducendo la produttività di risorse e personale.
  •  Operazioni manuali e scarsa sicurezza del personale: la mancanza di misure affidabili rendeva difficile per il produttore conoscere i livelli esatti di prodotto all'interno dei serbatoi. Ciò richiedeva che gli operatori eseguissero controlli manuali, con conseguente pericolo per il personale a causa delle condizioni estreme del prodotto.

Soluzione

L'azienda ha installato il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 5408 su un serbatoio con una capacità di 60 m³, per misurare il livello di sabbia calda utilizzata nella produzione di cemento. La tecnologia a radar non contattivo offre grande accuratezza della misura e affidabilità nelle applicazioni su solidi senza entrare in contatto con il materiale all'interno del serbatoio, rendendo le misurazioni insensibili alle variazioni di temperatura o alla presenza di polvere nell'aria. Questo ha consentito alla struttura di eliminare praticamente le attività di manutenzione dai propri programmi, risparmiare denaro e sollevare gli operatori dall'onere di eseguire ispezioni manuali quotidiane, migliorando così la sicurezza del personale.

Grazie all'elaborazione del segnale Smart Echo Supervision™, il trasmettitore di livello Rosemount 5408 identifica tutti gli elementi all'interno del serbatoio e distingue automaticamente la superficie del prodotto da tracciare, ignorando altri elementi come pareti o tubazioni interne. Questo ha consentito al cliente di ottenere misure di livello accurate e affidabili senza richiedere la ricollocazione di deflettori o ugelli. Grazie alle informazioni e ai dati in tempo reale forniti dal Rosemount 5408, il cliente acquisisce una panoramica completa delle proprie scorte e può intraprendere le azioni necessarie senza la necessità di ispezioni manuali.