Misurazione della temperatura nei forni a coke delle acciaierie

Temperature Measurement in Steel Mill Coke Ovens

Riduci i costi operativi e riduci i rischi ambientali e per la sicurezza

È fondamentale rimanere entro i limiti di esercizio del forno a coke. Le basse temperature rischiano di far crollare il forno e causare danni materiali. Le alte temperature disperdono calore e aumentano i costi delle utenze. I cicli di manutenzione ordinaria aumentano i costi operativi e i costi di manutenzione e aumentano i rischi per la sicurezza del personale. Anche i Larry car bloccano regolarmente i percorsi dei segnali point-to-point. Il trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T elimina i costi di cablaggio sfruttando la tecnologia SmartPower™ di lunga durata. Le reti wireless mesh auto-organizzanti con più dispositivi garantiscono inoltre un'elevata affidabilità dei dati. Una soluzione per la temperatura wireless elimina la necessità di eseguire arrotondamenti manuali, riducendo i costi di funzionamento e manutenzione, migliorando al contempo la sicurezza dell'operatore.