Rilevamento di gas in tubazioni corte

Precisione della misura in impianti di piccole dimensioni con forti turbolenze della portata in assenza di condizionatore della portata

Gas Measurement in Short Pipe Runs

Ultrasuoni a 8 percorsi appositamente progettati per applicazioni su brevi distanze

La riduzione delle spese in conto capitale spesso si traduce in skid di misurazione delle condutture che devono occupare uno spazio ridotto, con il taglio dei costi di installazione presso questi siti. Questi impianti più piccoli spesso causano effetti di installazione nella misurazione a ultrasuoni, poiché la maggior parte dei misuratori a ultrasuoni richiede tubazioni lunghe per garantire una misura accurata. Tuttavia, il Rosemount 3418 è un misuratore a 8 percorsi specificamente progettato per applicazioni su brevi distanze con gravi perturbazioni della portata che derivano da questi effetti di installazione. Sfruttando il nostro trasduttore T-200 in un design a 8 vie, il Rosemount 3418 si può installare in tubazioni corte fino a 5D a monte e 3D a valle senza condizionatore della portata, riducendo così i costi e garantendo la massima precisione della misura.