Opportunità per ridurre le emissioni in modo sicuro ed efficace
L'uso dell'idrogeno nel gas naturale è considerato una fonte di energia più pulita e destinata quindi a crescere in popolarità e domanda. L'idrogeno miscelato in tubazioni di gas naturale consente di ridurre le emissioni rispetto al solo gas, fornendo comunque energia e calore. Questa prassi si è rapidamente diffusa in Europa e per alcune condutture si punta al 100% di idrogeno. In Nord America i clienti stanno ancora adattando e testando la fattibilità di un massimo del 30% nel flusso di gas naturale. Il misuratore di portata a ultrasuoni a quattro vie Rosemount™ SeniorSonic 3414 garantisce ai clienti la possibilità di miscelare idrogeno nelle loro condutture attuali fino a livelli pari al 30%, mantenendo la precisione e l'affidabilità che contraddistinguono Rosemount.