Misurazione dell'idrogeno con misuratori di portata a ultrasuoni

Implicazioni delle misurazioni di miscele di idrogeno e idrogeno puro

Fallback image

Misurazione della portata accurata per diverse concentrazioni di H2

Con l'evoluzione del settore dell'energia verso un futuro più sostenibile, la miscelazione di idrogeno e gas naturale all'interno delle reti esistenti è emersa come una strategia cardine. Le proprietà distintive dell'idrogeno, dalla densità alla velocità del suono, introducono nuove variabili e sfide che le tecnologie di misurazione tradizionali non riescono a gestire. I misuratori di portata a ultrasuoni gestiscono invece la variabilità nella composizione dei gas, garantendo misure accurate per un ampio spettro di miscele idrogeno-gas naturale. Grazie a questi dispositivi, le industrie non si limitano a misurare le portate, ma garantiscono anche l'integrità operativa delle reti, facilitando la perfetta integrazione dell'idrogeno rinnovabile e aprendo la strada a un futuro più sostenibile. I misuratori di portata a ultrasuoni per gas Rosemount™ SeniorSonic 3414 e 3418 supportano la miscelazione dell'idrogeno a livelli fino al 30%, garantendo accuratezza e affidabilità della misura fiscale.