Monitoraggio della temperatura in serbatoi di asfalto

Asphalt production factory near town Split in Croatia

Protezione dei serbatoi di asfalto caldo tramite trasmettitori di temperatura wireless

La presenza di punti freddi nei serbatoi di asfalto pone sfide per la sicurezza delle raffinerie. L'asfalto viene aggiunto ai serbatoi a temperature molto calde (150-200 °C/300-400 °F). L'asfalto caldo ha il potenziale per fondersi attraverso l'asfalto attualmente conservato e raggiungere una sacca fredda. La convergenza di asfalto caldo con una tasca fredda può causare un'evaporazione violenta dell'umidità. Questa umidità intrappolata può causare il cedimento del tetto e costosi danni al serbatoio. Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 648 può essere utilizzato per monitorare l'asfalto all'interno del serbatoio e inviare dati al sistema di controllo della struttura in modo che punti freddi possano essere facilmente identificati ed evitati durante l'aggiunta di asfalto caldo al serbatoio.