Ottimizzazione dei desurriscaldatori per la prevenzione di danni ai tubi del vapore
Le centrali elettriche a ciclo combinato (CCP) sono centrali utilizzate nel settore della produzione di energia e offrono efficienza e flessibilità elevate. Tuttavia, questa flessibilità comporta la risoluzione di problemi specifici, come il mantenimento dell'integrità del tubo del vapore. Un importante produttore di energia statunitense ha risolto i problemi delle linee di spray del desurriscaldatore HP dovuti a una perdita non rilevata della valvola, che causava fatica termica. I metodi di monitoraggio tradizionali non hanno funzionato, specialmente in condizioni di bassa portata, il che ha spinto il produttore a cercare una soluzione migliore e priva di manutenzione, che non interrompa i processi.