Migliora la misurazione relativa al serbatoio con la tecnologia Coriolis
L'olio di mais viene estratto dalla colonna di distillazione e pompato in un serbatoio di stoccaggio. Il livello del serbatoio è stato utilizzato per monitorare la produzione di olio, ma non è affidabile o preciso a causa delle variazioni di temperatura tipiche di questo processo. I misuratori di portata a effetto Coriolis rappresentano un'ottima alternativa per la misurazione dell'olio di mais negli impianti di produzione di etanolo, poiché la misurazione del flusso di massa consente una migliore misurazione del processo indipendentemente dalle variazioni di temperatura, garantendo un monitoraggio della produzione costante e accurato. Il misuratore di portata e densità Coriolis ultracompatto Micro Motion G-Series è una soluzione conveniente in termini di costi che fornisce dati sulla densità in tempo reale, utilizzabili per ottimizzare il processo di distillazione e migliorare la qualità del prodotto.