I radar non contattivi ottimizzano lo stoccaggio e il carico di ceneri volanti in una centrale di termovalorizzazione
RISULTATI
- Eliminazione dei tempi di fermo per la manutenzione della strumentazione
- Massimizzazione dell'utilizzo dei serbatoi di stoccaggio e dell'efficienza di carico dei camion
- Aumento delle prestazioni operative e della redditività
- Risparmio stimato di 80.000 $/anno
- Rapido ritorno sull'investimento
Serbatoi di stoccaggio delle ceneri tipici
Cliente
Centrale di termovalorizzazione in Europa
Applicazione
Monitoraggio del livello del serbatoio di stoccaggio delle ceneri volanti
Problema
Le ceneri volanti compresse prodotte dall'inceneritore di termovalorizzazione vengono utilizzate come materiale da costruzione per strade. Dopo il trattamento chimico, le ceneri vengono stoccate in tre grandi serbatoi (16 metri / 52 piedi di altezza) pronte per la raccolta tramite camion. Il cliente ha bisogno di monitorare i livelli di ceneri per prevenire il riempimento eccessivo, gestire l'inventario e programmare il riempimento, la manutenzione e la pulizia quando necessario.
Il monitoraggio dei livelli di ceneri volanti è difficile a causa delle superfici irregolari, del riempimento rapido e di un ambiente altamente polveroso. La cenere tende ad attaccarsi alle superfici, creando accumuli all'interno del serbatoio e sulla strumentazione. L'impianto utilizzava radar a onda guidata di un altro fornitore per monitorare i livelli nei serbatoi di stoccaggio. Tuttavia, poiché la cenere si attaccava alle sonde, queste si intasavano dopo cinque o sei giorni di funzionamento, il che causava misurazioni inaffidabili. Per pulire le sonde era necessaria una manutenzione settimanale, esponendo il personale alla polvere e mettendo fuori servizio i serbatoi per un massimo di due ore. Ciò interrompeva le operazioni e riduceva l'efficienza complessiva del processo.
Soluzione
Emerson ha fornito una soluzione sostitutiva installando un trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 3408 su ciascun serbatoio. I fattori chiave nella scelta sono stati la facilità di integrazione, la rapida messa in servizio e un forte ritorno sull'investimento.
Sebbene le ceneri volanti abbiano una bassa costante dielettrica, la tecnologia a onda continua modulata in frequenza (FMCW) utilizzata dal Rosemount 3408 massimizza la sensibilità per garantire misure accurate. Un algoritmo intelligente per i solidi consente letture affidabili nonostante le superfici irregolari dei materiali, mentre un avanzato sistema di spurgo dell'aria previene l'accumulo sull'antenna. La diagnostica delle metriche di qualità del segnale fornisce un'ulteriore garanzia avvisando gli operatori di condizioni anomale o di accumuli sull'antenna. Ciò garantisce misure affidabili a lungo termine, con requisiti di manutenzione ridotti a zero. Da quando sono stati installati, i trasmettitori Rosemount 3408 hanno garantito un funzionamento senza problemi, eliminando fermi macchina imprevisti e migliorando sia il processo di trattamento che quello di carico. La maggiore disponibilità dei serbatoi ha consentito un carico più efficiente degli autocarri, con un risparmio annuo di circa 80.000 $ e un ritorno sull'investimento in un solo mese.