Aumenta la produttività attraverso un controllo accurato della produzione
Elevate concentrazioni di pasta di cellulosa possono causare un'applicazione difficile e rumorosa per la misurazione e il controllo. Il sensore e il trasmettitore magnetici Rosemount MS per liquidi con sospensioni solide sono progettati specificamente per gestire applicazioni impegnative con rumore elevato di processo. La frequenza più elevata e l'elaborazione avanzata del segnale digitale determinano una misurazione accurata e ripetibile senza la necessità di uno smorzamento eccessivo. Ciò significa che la misurazione della portata consente un controllo accurato e in tempo reale, con conseguenti aumento della produttività, riduzione dell'utilizzo di materie prime e minori interruzioni.