Misura di livello per portata in canale aperto

Misura con precisione i livelli di ingresso negli impianti di acqua potabile e dati di flusso compatibili con una serie di canali artificiali e stramazzi.

Open Channel Water Flow

Evitare la tracimazione negli impianti di acqua potabile​

L'immissione dell'acqua per i sistemi di acqua potabile viene eseguita con canali a cielo aperto che trasportano l'acqua dalla fonte d'acqua (mare, lago, fiume, diga) all'impianto idrico, dove viene processata per ottenere l'acqua potabile. In questa fase, il monitoraggio del flusso in canali aperti è importante per prevenire la tracimazione nella struttura durante le forti piogge e anche per la registrazione e condivisione dei dati del flusso con le autorità.