Misura di livello nelle stazioni di pompaggio

Controllo affidabile e continuo dei livelli dell'acqua con sensori di livello radar per evitare il funzionamento a secco e la tracimazione

Level Measurement in Pumping Stations

Sensori di livello radar che non risentono delle condizioni ambientali

A seconda della pendenza del terreno, le stazioni di pompaggio sono necessarie per trasportare l'acqua all'impianto di trattamento. La misura del livello è necessaria per monitorare il livello all'interno della stazione pompa ed evitare sia il funzionamento a secco della pompa sia la tracimazione. Le stazioni di pompaggio sono definite da alti picchi di corrente quando le pompe si accendono, motivo per cui in queste applicazioni è necessaria una strumentazione affidabile e resiliente.