Misura di livello nei processi di smaltimento dei liquidi con sospensioni solide

Monitora il contenuto di liquidi con sospensioni solide nei letti di essiccazione e ottimizza l'alimentazione di fanghiglie con i sensori di livello a tecnologia radar.

Level Measurement in Sludge Disposal Processes

Monitoraggio affidabile dello smaltimento di liquidi con sospensioni solide con sensori di livello radar

I liquidi con sospensioni solide ricevuti dagli impianti di trattamento o dai processi di pulizia delle acque reflue vengono trasferiti in un serbatoio ricevente e quindi passati alla fase di trattamento fognario. La misura di livello è necessaria per monitorare il contenuto dei serbatoi di ricezione e determinare quando trasferire le fanghiglie alla fase di trattamento. Il trasmettitore di livello non contattivo Rosemount 1208 offre misure di livello costanti e robuste che ti aiuteranno a ottimizzare i processi monitorando il contenuto all'interno dei serbatoi di liquidi con sospensioni solide, aiutando a determinare quando alimentarlo fino alla fase di smaltimento, ottimizzando il flusso di processo delle fanghiglie.