Misura di livello nei silos di fanghiglie

Utilizza i silos e i serbatoi di fanghiglie alla massima capacità ed evita le tracimazioni con i sensori di livello radar

Level Measurement in Sludge Silos

Misura di livello senza contatto nei serbatoi di fanghiglie

Dopo l'essiccazione, le fanghiglie si possono conservare in silos per le applicazioni future, ad esempio in agricoltura o per l'uso come materiale di costruzione. Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 1208 offre misure costanti e affidabili, contribuendo in tal modo a utilizzare i silos alla massima capacità senza il rischio di tracimazioni.