Fallback image
damcos accumulator rack

Rack accumulatori Damcos™

Maintain valve control during peak demand or power loss with a modular accumulator setup that ensures hydraulic pressure for critical operations, even in emergency shutdowns.

Il tuo sistema idraulico di controllo remoto delle valvole sarà sempre funzionante e pronto a qualsiasi sfida. Il rack di accumulatori Damcos è un'installazione di accumulatori indipendente o modulare, progettata per erogare la pressione necessaria quando si verifica un picco della domanda ed un'interruzione di corrente di emergenza, ad esempio in caso di ESD (arresto di emergenza). Se l'unità di alimentazione non è in grado di erogare pressione dell'olio, l'accumulatore garantisce comunque il funzionamento di alcune valvole importanti selezionate.

Caratteristiche principali

  • La struttura indipendente include uno o più accumulatori a sacca, un blocco di connessione ed un rack in acciaio inossidabile
  • L'unità compensa le perdite delle elettrovalvole, riducendo il numero di arresti/riavvii dell'unità di alimentazione.
  • La funzione Sistema-servizio garantisce il funzionamento dell'accumulatore mentre il sistema è operativo.
  • La funzione ESD (arresto di emergenza) si attiva quando l'unità di alimentazione non è in grado di erogare pressione dell'olio; l'accumulatore garantisce comunque il funzionamento di alcune valvole selezionate per un tempo limitato.
  • Progettato da specialisti del settore marino
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino
  • Gli attuatori e gli accessori possono essere smontati in parti riciclabili al 98%
  • Il design e il processo produttivo sono conformi agli standard di qualità ISO9001 e alla normativa ambientale ISO14001
  • Componente del sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson