Fallback image
damcos block system

Sistema di blocco Damcos™

Expand hydraulic control to submerged or hazardous areas with a modular block system offering flexible valve functions mountable on actuators or bulkheads for tailored marine setups.

Estendi le tue funzionalità idrauliche ad attuatori o paratie in aree immerse o pericolose, con il sistema di blocco Damcos. Progettato per il montaggio su attuatori marini, questo approccio sistematico offre una serie di opzioni e combinazioni della funzionalità di blocco (ad es. doppio, singolo, portata elevata, strozzamento, arresto, controllo, DPCV, sfiato, flussaggio, connessione rapida ed indicatore)

Caratteristiche principali

  • Portafoglio di blocchi esteso e flessibile con diverse funzionalità aggiuntive per attuatori a singolo e doppio effetto
  • I blocchi possono essere montati su attuatore, manifold o paratia
  • Progettato per montaggio su attuatore con modelli BRC, BRCF/HT, KC e KF/R senza l'utilizzo di tubi o su paratia con tubo corto tra attuatore e blocco
  • Connessione linea pilota, filtraggio e connessione rapida
  • Sistema di flussaggio (CBF)
  • Valvola di strozzamento/arresto e sfiato
  • Valvola di controllo comandate da pilota (PCV)
  • Sacca e/o PHS per emergenza
  • Progettato per ambienti nautici Soddisfa tutti i requisiti necessari del settore marino
  • Disponibili varie funzioni nella custodia in acciaio inossidabile