Fallback image
Damcos™ BRC Double-Acting Rotary Actuator

Attuatore rotativo a doppio effetto Damcos™ BRC

Achieve consistent high torque with compact design and minimal displacement. Operates reliably at 135 bar even in harsh marine conditions across a wide range of valve sizes.

Affidati a 30 anni di comprovate prestazioni. Solo gli attuatori Damcos si avvalgono della tecnologia originale a spline elicoidale capace di erogare una coppia elevata bilanciata senza necessità di ampi spostamenti. Il modello BRC Damcos è un attuatore rotativo bilanciato a doppio effetto che funziona ad una pressione di esercizio standard di 135 bar. Mantiene un'erogazione di coppia elevata costante attraverso la rotazione a 90 gradi. L'attuatore BRC è disponibile in diverse dimensioni con intervalli di coppia da 125 a 32.000 Nm.

Caratteristiche principali

  • La struttura semplice ed esclusiva offre un'erogazione di coppia elevata ed un ingombro ridotto
  • Prodotto con oltre 30 anni di prestazioni comprovate e funzionamento documentato con design di base
  • Il principio di rotazione bilanciata elimina le forze laterali e/o la curvatura del mandrino della valvola
  • Realizzato per funzionamento in atmosfera salmastra ed acqua di mare
  • Si adatta facilmente a valvole a quarto di giro di uso comune
  • Il design consente illimitate posizioni di montaggio
  • Regolazioni incorporate per limiti di arresto del movimento rotativo
  • Predisposto per funzioni di controllo modulari dirette incorporate
  • Gli attuatori e gli accessori possono essere smontati in parti riciclabili al 98%
  • Il design e il processo produttivo sono conformi agli standard di qualità ISO9001 e alla normativa ambientale ISO14001
  • Componente essenziale del sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson