Fallback image
damcos lpu

Unità di alimentazione locale Damcos™ - LPU

Gain compact, rugged electro-hydraulic control for remote valve operations with our local power unit. Bulkhead or actuator mounting. Certified for marine use.

Affidati all'unità di alimentazione locale (LPU) Damcos: prestazioni comprovate in ambiente marino ed un'ampia gamma di funzionalità remote. Questo strumento fa parte del nostro sistema elettroidraulico per il controllo remoto delle valvole. L'unità LPU è appositamente sviluppata per il montaggio su paratia o diretto su tutti gli attuatori Damcos. La struttura robusta e compatta si è dimostrata affidabile in migliaia di serbatoi funzionanti ed è conforme a tutte le classificazioni per il settore marino.

Caratteristiche principali

  • L'unità LPU Damcos™ è offerta in diverse configurazioni, elencate di seguito, ognuna delle quali è disponibile con diverse opzioni di controllo, ad esempio controllo cablato (alimentazione) e/o tramite bus: 1) All'asciutto - Configurazione standard, 2) Sul ponte - Configurazione standard, 3) Ad immersione - Funzionamento fino a 70 m per max 7 giorni 4) EEX - Watchdog temperatura brevettato per temperature elevate
  • Opzione di installazione LPU locale con pompa manuale
  • Compatibile con tutti gli attuatori Damcos
  • Facile deareazione e riempimento dell'olio
  • Portata regolabile da 250 a 1.000 ml/min
  • Riduzione automatica del pompaggio brevettata, per un minore consumo energetico
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conformi ai requisiti di tutte le principali classi del settore
  • L'unità LPU è un componente essenziale del sistema elettroidraulico per il controllo remoto delle valvole