Tecnologia Green Oil
Meet global marine regulations with our Green Oil Technology—biodegradable, high-performance lubricant for VRC systems that protects both your vessel and the environment.
Caratteristiche principali
- Evita la mucillaginazione ed i depositi dovuti all'invecchiamento dei prodotti, anche con temperature di esercizio estremamente elevate
- Eccellenti caratteristiche di alta pressione
- Resistente all'ossidazione ad alte temperature - Eccellenti caratteristiche di portata a bassa temperatura (punto di scorrimento estremamente basso) - Conforme ai nuovi standard EPA (Environmental Protection Agency) statunitensi
- Minimo impatto ambientale
- Il basso punto di scorrimento garantisce protezione alle basse temperature
- Biodegradabile, 100% esteri sintetici saturi