Fallback image
damcos hand pumps

Pompe manuali Damcos™

Offer reliable local valve control for marine actuators. Easy to install and ideal for emergency or standalone use with no extra piping required.

Verifica il controllo locale degli attuatori marini con le pompe manuali Damcos. Possono essere usate in combinazione con le unità LPU/M e tutti gli attuatori standard BRC, BRCF, KC e KF. A seconda delle dimensioni dell'attuatore, del tipo di controllo e della posizione delle valvole, queste pompe manuali possono essere utilizzate in diverse configurazioni per funzionamento indipendente e di emergenza senza altre strutture remote. Si installano direttamente su attuatori di linea a singolo o doppio effetto, senza necessità di tubi aggiuntivi od installazione di blocchi

Caratteristiche principali

  • Possono essere applicate in diverse configurazioni sia per funzionamento indipendente che di emergenza senza ulteriori funzionalità di controllo remoto
  • Progettate per il difficile ambiente marino, con montaggio diretto o su paratia per attuatore o unità LPU
  • Compatibili con attuatori Damos™ tipo BRC, BRCF, KC e KF.
  • Uso consigliato fino a BRC 8000 (BRCF 4000) e fino a KC 4000.
  • Dimensioni del serbatoio opzionali, a secondo delle dimensioni di tubo ed attuatore
  • Base opzionale per applicazioni con attuatori di linea a doppio e singolo effetto
  • Prestazioni affidabili comprovate
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conformi ai requisiti di tutte le principali classi del settore
  • Attrezzatura ausiliaria per il sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson