Indicatori Damcos™
Ensure precise actuator feedback with Damcos position indicators. DPI, DFI, and VPI support on-off and analog use, with direct or remote mounting and pressure-temperature compensation.
Caratteristiche principali
- Indicatore diretto D/DPI, indicazione diretta sull'albero dell'attuatore
- La regolazione del set point del D/DPI non richiede smontaggio
- L'indicatore D/DPI può essere montato in diversi blocchi
- Il montaggio dell'indicatore DPI sull'unità LPU richiede solo cablaggio elettrico interno
- Compatibile con potenziometro di precisione o microinterruttori
- Gli indicatori indiretti VPI e DFI indicano il movimento dell'attuatore da remoto ed in genere sono posizionati su manifold con un'elettrovalvola