Fallback image
damcos kc

Attuatore lineare a doppio effetto KC Damcos™

The Damcos KC actuator ensures safe and accurate valve control with linear motion, built-in pressure compensation, and visual status indication. Ideal for marine fail set applications.

Ottieni un controllo superiore delle valvole a globo per il settore marino con l'attuatore a doppio effetto KC Damcos. Progettato per posizioni intermedie e funzionamento fail-safe, questo attuatore converte la pressione idraulica in movimento lineare erogando una spinta proporzionale alla pressione applicata. Non richiede alcuna parte mobile esterna ed è provvisto di dispositivo integrato per mantenere costante la pressione in caso di variazioni di temperatura. Progettato con valvola crossover integrata ed indicatore visivo di posizione diretto per verifica in-situ

Caratteristiche principali

  • L'attuatore KC è ideale per posizioni intermedie e funzionamento fail-safe delle valvole a globo
  • Design semplice ed esclusivo con valvola crossover integrata
  • Installazione semplificata sulla flangia intermedia della valvola a globo
  • Una sola unità per valvole di diverse dimensioni
  • Funzionamento in atmosfera salmastra ed acqua marina
  • Non richiede alcuna parte mobile esterna durante il funzionamento
  • Predisposto per funzioni blocco modulari dirette integrate o LPU
  • Indicazione visiva diretta della posizione
  • Accensione/spegnimento elettrico o posizione/indicazione continua
  • IP 68