Fallback image
damcos kf and kfr

Attuatori con chiusura a molla a singolo effetto lineari KF/KFR Damcos™

This actuator ensures fail-close performance with hydraulic pressure operation and an emergency manual hand pump. It delivers a spring closing thrust of 1500 to 16500 Nm

Ottieni le prestazioni fail-close che cerchi grazie alla versatilità ed all'elevata affidabilità dell'attuatore con chiusura a molla a singolo effetto lineare KF/KFR Damcos. La pressione idraulica fa sì che il mandrino di uscita si sollevi (la valvola si apre) e che il pacco molla venga compresso. Al rilascio il mandrino chiude la valvola con un limite di spinta di chiusura (molla) compreso tra 1.500 e 16.500 Nm. In caso di emergenza, quando la pressione idraulica non è disponibile, è possibile far funzionare l'attuatore KFR con una pompa manuale incorporata.

Caratteristiche principali

  • Design semplice ed esclusivo con valvola crossover integrata
  • Non richiede alcuna parte mobile esterna durante il funzionamento
  • Funzionamento di emergenza idraulico incorporato (KFR)
  • Una sola unità per valvole di diverse dimensioni
  • Si adatta facilmente a valvole a globo di uso comune
  • Predisposto per funzioni blocco modulari dirette integrate o LPU
  • Indicazione visiva diretta della posizione
  • Accensione/spegnimento elettrico o posizione/indicazione continua
  • Struttura robusta per funzionamento in qualsiasi tipo di ambiente marino
  • Migliora il tuo sistema ed ottieni funzionalità aggiuntive come...
  • La valvola di flussaggio nel blocco di connessione consente il flussaggio del sistema senza disconnettere tubi; attuatore fail-open (solo KF)