Fallback image
Marine Inclinometer

Inclinometro marino

Rely on our Inclinometer for precise marine trim and heel measurements. Equipped with a solid-state gravity sensor, it's designed for reliable performance in harsh conditions.

I singoli gradi sono importanti nelle misurazioni di assetto e sbandamento marine e oggi è possibile affidarsi a questo inclinometro. Un sensore di gravità a stato solido progettato per garantire le massime prestazioni a bordo, anche nelle condizioni più difficili. L'inclinometro è di facile installazione a bordo perché l'unità è in grado di determinare le funzionalità di misurazione di assetto o sbandamento.

Caratteristiche principali

  • Soluzione esclusiva di misurazione elettronica dell'angolo con elevata accuratezza di assetto e sbandamento
  • Si integra senza problemi in tutti i sottosistemi ICMS
  • Progettato e approvato per l’utilizzo nel settore marino
  • Il segnale è amplificato e convertito in un loop standard di 4-20 mA.
  • Progettato da specialisti del settore marino
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore