Fallback image
damcos system power unit

Unità di alimentazione sistema Damcos™

Configure your marine valve remote system with modular power units that adapt to actuator and solenoid cabinet needs. With standardized and scalable control.

L'unità di alimentazione del sistema Damcos consente un controllo semplice e standardizzato delle valvole per il settore marino. Realizzata su una piattaforma modulare standard, permette di configurare e scalare le funzionalità in base alle necessità tramite gli attuatori del sistema di controllo remoto delle valvole e gli armadi delle elettrovalvole.

Caratteristiche principali

  • Diverse funzioni di ridondanza per migliorare la sicurezza
  • Controllo flessibile per garantire un facile funzionamento
  • Struttura accessibile per agevolare la manutenzione
  • Design compatto e flessibile
  • Ordinazione e consegna globale
  • Realizzato con componenti standard
  • Conforme a requisiti globali ed a tutte le certificazioni delle principali autorità
  • Controllo automatico della pressione costante (135 bar)
  • Parte essenziale del sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson