Fallback image
Emerson™ Wireless 1552WU Gateway (Obsolete)

Gateway wireless Emerson™ 1552WU (obsoleto)

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Per esporre le proprie esigenze in tema di misurazioni, rivolgersi al rappresentante Emerson locale.

Caratteristiche principali

  • Collega le reti autorganizzanti WirelessHART® a qualsiasi sistema host dotato di backhaul Wi-Fi integrato
  • Permette di avere una soluzione wireless completa che unisce reti di impianto e reti di campo in una singola architettura
  • Le soluzioni Wi-Fi includono: operatore mobile, monitoraggio video da remoto, video & voce mobili, tracciamento della posizione ed evacuazione di sicurezza
  • Utilizza Modbus TCP per un’integrazione universale e l’interoperabilità tra sistemi
  • L’integrazione host con DeltaV e Ovation permette di avere informazioni in tempo reale con un’interfaccia operatore intuitiva
  • I dispositivi WirelessHART® possono essere aggiunti in qualsiasi momento senza che sia necessario configurare i percorsi di comunicazione
  • Le funzionalità opzionali OPC ed EtherNet/IP™ offrono il collegamento a sistemi più recenti fornendo allo stesso tempo i rich data
  • La sicurezza stratificata salvaguarda la rete e offre una protezione dati affidabile
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce una sicurezza dei dati >99%