Fallback image
Emerson 701p Black Smartpower Module

Modulo 701P SmartPower™ Emerson - Nero

The Emerson 701P SmartPower Black Module offers up to 10 years of maintenance-free power and quick field replacement without transmitter removal.

Qtà:

Con un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni, il Modulo SmartPower™ Emerson 701P - Nero offre la possibilià di sostituire rapidamente i moduli di alimentazione in campo, senza necessità di rimuovere il trasmettitore. Come soluzione a sicurezza intrinseca, questo modulo di alimentazione viene progettato con un design solido e adattabile in grado di resistere in ambienti difficili e permette di scegliere la modalità di alimentazione migliore per l'applicazione.

Caratteristiche principali

  • Funzionamento esente da manutenzione fino a 10 anni e sostituzione senza la rimozione del trasmettitore, per prestazioni affidabili
  • Il modulo adattabile offre la selezione della modalità di alimentazione, in modo da rispondere alle diverse necessità dell’applicazione
  • Dispositivo a sicurezza intrinseca progettato per la manutenzione di routine in aree pericolose
  • Gli allarmi di basso livello permettono una programmazione della manutenzione facile e lineare
  • I collegamenti codificati permettono sostituzioni facili e a prova di guasto