Fallback image
Emerson 701P SmartPower™ Module - Blue

Modulo 701P SmartPower™ Emerson™ - Blu

The Emerson 701P SmartPower Blue Module is an extended life power module using advanced power management technology that easily replaces the Black Power Module in energy-intensive applications.

Il Modulo SmartPower Module™ Emerson 701P è un modulo di alimentazione a longevità prolungata che sostituisce con facilità il modulo di alimentazione nero nelle applicazioni a elevato consumo energetico. Il modulo di alimentazione blu presenta una tecnologia di gestione dell’alimentazione avanzata, aumentando la longevità del modulo e riducendo i costi di manutenzione. I moduli di alimentazione SmartPower di Emerson sono resistenti e certificati per la sostituzione in aree a sicurezza intrinseca.

Caratteristiche principali

  • Il design resistente e sicuro resiste in condizioni difficili e consente la manutenzione di routine in aree pericolose
  • Longevità prevedibile in condizioni di installazione specifiche, per una maggiore affidabilità delle prestazioni del trasmettitore
  • Gli allarmi di basso livello garantiscono la sicurezza e forniscono un maggiore approfondimento sullo stato del dispositivo
  • Il collegamento codificato permette una sostituzione facile e a prova di guasti, anche in aree pericolose
  • Modulo di alimentazione di riferimento e documentazione del dispositivo per i dettagli su approvazione dell’area pericolosa e sulla compatibilità