Fallback image
Emerson Wireless 775 THUM™ Adapter

Adattatore wireless 775 THUM™ Emerson

Makes any 2-, 3- or 4-wire HART® device wireless, sending measurement and diagnostic data from hard-to-reach points.

Trasforma in wireless qualsiasi dispositivo HART™ grazie all'adattatore wireless 775 THUM™ di Emerson, un dispositivo che è possibile riadattare sui dispositivi HART a 2, 3 o 4 fili. L'adattatore THUM trasmette via wireless le misurazioni HART e le informazioni diagnostiche da punti di misurazione nuovi o in precedenza non accessibili. Grazie alla rete autorganizzante WirelessHART®, è possibile gestire da remoto i dispositivi multi-variabili, monitorare la salute del dispositivo e raccogliere dati con un'affidabilità oltre il 99%.

Caratteristiche principali

  • Le certificazioni a sicurezza intrinseca consentono l'installazione in qualsiasi località o applicazione
  • Abilita le funzionalità wireless per qualsiasi dispositivo HART™, fornendo nuovi punti di misurazione e l'accesso a dati aggiuntivi
  • In grado di adattare qualsiasi dispositivo HART esistente a 2, 3 o 4 fili, per la massima flessibilità delle applicazioni
  • Nessun ulteriore requisito di alimentazione o batteria, per una soluzione pronta all'installazione