Fallback image
Emerson™ Wireless 781 Field Link

Field Link wireless Emerson™ 781

The Emerson Wireless 781 Field Link extends wireless network communication by acting as a remote antenna for gateways.

Il Field link wireless Emerson™ 781 è progettato per essere utilizzato insieme ad un gestore di rete o a un gateway per estendere le comunicazioni di rete. Il field link opera da antenna per la rete da campo wireless, e permette di avere una posizione di installazione flessibile. Aumentando la sicurezza e la visibilità sul processo, il dispositivo permette di fornire un set di rich data, anche in ambienti difficili.

Caratteristiche principali

  • Permette di avere un punto di installazione flessibile e un più ampio set di rich data
  • Soluzione flessibile progettata per fornire l’accesso in ambienti difficili o remoti
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati del 99%
  • Il display LCD opzionale ottimizza il processo di configurazione all’avvio